製品の公開
121360 LAVANDO WC hand washbasin
121360 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121360 LAVANDO WC hand washbasin

    Google翻訳”,
    トイレ用手洗いボウル、450 x 300mm。デザイン性を重視した手洗いボウル。抗菌性304ステンレス鋼製。ポリッシュサテン仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。左側に水栓穴(Ø35mm)付き。排水口は1¼インチ。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。EN 14688規格準拠。重量:3.2kg。
    技術仕様
    • Unique ref121360
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)3.81
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米