製品の公開
121750 TRIPLO RP wall-mounted multiple washbasin
DELABIE

121750 TRIPLO RP wall-mounted multiple washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式洗面器、3つのサービスに対応、1,800×500mm。壁への水はねを防ぎ、衛生面を向上させるスプラッシュバック付き。洗面器内径:310mm。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.5mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。中央水栓穴径:35mm。排水口径:1¼インチ。オーバーフローなし。ブラケットと固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:22kg。30年保証。[旧品番:0211750008]
技術仕様
  • Unique ref121750
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米