製品の公開
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Google翻訳”,
    カウンタートップ洗面ボウル、395 x 405mm。壁掛け式または延長式混合水栓に対応。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢サテン仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。中央水栓穴径は直径35mm。排水口は1¼インチ。オーバーフローなし。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:3.6kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref121810
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)395
    • 奥行き(mm)405
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米