製品の公開
130100 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130100 Wall-hung trough urinal

Google翻訳”,
壁掛け式トラフ小便器、1200 x 575 x 275mm。抗菌性 304 ステンレス鋼。光沢サテン仕上げ。ステンレス鋼の厚さ: 1.2mm。上部給水口 F½"。小便器表面を最適にすすぐため、ステンレス鋼製スパージ パイプ (穴あき水平パイプ) が 1 本付属。垂直排水口。節水: 1 回の使用につき 0.1 L/秒、つまり 1 回の使用につき 0.3 L の最適すすぎ。右側に排水。排水口 1½"。固定部品付属。トラップなし。1 つまたは複数の抗菌性 304 ステンレス鋼製仕切り (ref. 100900) を追加可能。小便器の希望する場所に直接固定します。設置に関するアドバイス: 小便器を 2 つ並べて設置する場合は、左側排水の小便器と右側排水の小便器を 1 つ注文することをお勧めします。重量: 17.5kg。
技術仕様
  • Unique ref130100
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Urinals
  • UNSPSC30181506
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米