製品の公開
130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Google翻訳”,
床埋め込み式トラフ型小便器、600 x 1020 x 300mm。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。背面給水口。ステンレス製リンサー1個とフレキシブルホース1本付属。節水:1回の使用で0.1L/秒(つまり0.3L)の最適なすすぎ水量。中央排水。排水口は1.5インチ。排水トラップと一体型トラップ(品番:785000)が付属。重量:16.8kg。[旧品番:0310200001]
技術仕様
  • Unique ref130200
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1123
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米