製品の公開
130220 L trough urinal
DELABIE

130220 L trough urinal

Google翻訳”,
床置き型埋め込み式トラフ小便器、1800 x 1020 x 300mm。抗菌性304ステンレス鋼製。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。背面給水口。ステンレス鋼製リンサー3個とフレキシブルホース3本が付属。節水:1回あたり0.1L/秒(つまり1回の使用あたり0.3L)の最適なすすぎ水量。中央排水。排水口は1.5インチ。排水トラップと一体型トラップ(品番785000)が付属。重量:34kg。抗菌性304ステンレス鋼製仕切りを1枚以上追加可能。小便器の所定の位置に直接固定できます。
技術仕様
  • Unique ref130220
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1123
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)3128
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010235
  • ETIM 名Urinal
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米