製品の公開
135710 FINO wall-hung urinal
DELABIE

135710 FINO wall-hung urinal

Google翻訳”,
壁掛け式リムレス小便器。市販の標準フレームシステムすべてに対応。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。背面給水口(埋め込み式)。排水口は埋め込み式または露出式。トラップは隠蔽式。ステンレス鋼製の取り付けフレームにより、前面から素早く簡単に設置できます。1.5インチPトラップ付き。固定部品付き。CEマーク取得済み。2リットル洗浄の欧州規格EN 13407に準拠。重量:3.5kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref135710
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Urinals
  • UNSPSC30181506
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米