製品の公開
164130 BOB HD washbasin
DELABIE

164130 BOB HD washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式手洗いボウル。ボウル内径:310mm。抗菌性304ステンレス鋼製。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。角を丸く加工し、怪我を防ぎます。耐衝撃性:カバー付きボウル、目立たないトラップ、補強された取り付けフレーム。ステンレス製取り付けフレームにより、前面から素早く簡単に設置できます。1.5インチ排水口とトラップ付き。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:5.5kg。
技術仕様
  • Unique ref164130
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)285
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米