製品の公開
166600 KOMPACT TC washbasin and floor-standing WC combination
DELABIE

166600 KOMPACT TC washbasin and floor-standing WC combination

Google翻訳”,
コンビネーションユニット:洗面台と右側に床置き型トイレットペーパーホルダー付き。サービスダクト設置(壁貫通)。抗菌性304ステンレス鋼。研磨サテン仕上げ。ステンレス鋼ユニットの厚さ:2mm。安全性を高めるために角と縁を丸くしています。掃除が簡単な滑らかな表面。刑務所、警察署などに適しています。トイレットペーパーは洗面台に完全に溶接されており、ネジは使用されていないため、掃除が簡単で、物が隠れるのを防ぎます。洗面台にはタイムフロー水栓が装備されています:ステンレス鋼製の不正開封防止プッシュボタンとアンチブロッキングシステム、7秒のタイムフロー、M1/2インチ。トイレにはタイムフローフラッシュバルブが装備されています、7秒のタイムフロー、M3/4インチ。給水口:洗面台 M1/2インチ、トイレ M3/4インチ。 [旧参照番号: 0616130006]
技術仕様
  • Unique ref166600
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCombination
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 11
  • OmniClassタイトルCombination Toilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米