製品の公開
2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
DELABIE

2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

Google翻訳”,
壁掛け式トイレットペーパーディスペンサー。200mロール対応の大型モデル。光沢仕上げのサテン仕上げ304ステンレス鋼製。一体型のヒンジ式カバーでメンテナンスが簡単で衛生的です。バックピース付きで、壁の傷、湿気、ホコリからペーパーを守ります。ロックと標準のDELABIEキー付き。レベル調整機能付き。寸法:直径225mm、奥行き125mm。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref2902
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)230
  • 幅(mm)225
  • 奥行き(mm)124
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)981
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-21 43 15 29
  • OmniClassタイトルToilet Accessories Dispensers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米