製品の公開
180100 Floor-standing ILHA drinking fountain
DELABIE

180100 Floor-standing ILHA drinking fountain

Google翻訳”,
床置き型飲用噴水。抗菌性304ステンレス鋼製。ポリッシュサテン仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:0.8mm。高さ:915mm。バブラータップ付き。クロムメッキ仕上げ、瞬時停止機能、流量調整機能付き。入口M⅜インチ。ネジ不要の平らな穴あき排水口。清掃が簡単で、いたずら防止にも役立ちます。垂直排水口は埋め込み式。排水口は1¼インチ。固定具付き。重量:9.6kg。30年保証。[旧品番:0810100000]
技術仕様
  • Unique ref180100
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)915
  • 幅(mm)320
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)10514
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米