製品の公開
180110 Floor-standing ILHA JR drinking fountain
DELABIE

180110 Floor-standing ILHA JR drinking fountain

Google翻訳”,
床置き型飲用噴水。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:1.5mm。高さ:800mm(子供用)。クロムメッキ仕上げのバブラー水栓付き。瞬時に止水し、流量を調整可能。入口はM⅜インチ。ネジ不要の平らな穴あき排水口は、お手入れが簡単で、いたずらにも強い。排水口は垂直に埋め込まれています。排水口は1¼インチ。重量:9kg。30年保証。[旧品番:0810110000]
技術仕様
  • Unique ref180110
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)320
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)9859
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米