製品の公開
180820 Wall-mounted SD drinking fountain
DELABIE

180820 Wall-mounted SD drinking fountain

Google翻訳”,
壁掛け式飲用噴水。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。バブラータップ付き:クロムメッキ、瞬時停止機能付き、流量調整機能付き、入口M⅜インチ。ボトルやフラスコへの給水用スワンネックタップ付き:クロムメッキ本体、ステンレス鋼製吐水口、瞬時停止機能付き、流量調整機能付き、コネクタM⅜インチ。ネジ不要の平らな穴あき排水口:お手入れが簡単で、いたずら防止。排水口1¼インチ。固定具付き。重量:3kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref180820
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)320
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米