製品の公開
184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
DELABIE

184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

Google翻訳”,
電子制御式壁掛け式手洗いボウル。抗菌性304ステンレス鋼製。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。水はね返りなし。電池と電磁弁を内蔵した電池式電動ミキサー、クロムメッキ真鍮製の石鹸またはアルコールジェルディスペンサーが付属。1¼インチの排水口付き。オーバーフローなし。節水:流量は3 lpmにプリセット。最高の衛生性:蛇口に触れることなく、よどみを抑える電磁弁、バクテリアの繁殖を防ぐデューティフラッシュ。固定具付き。CEマーク付き。欧州規格EN 14688準拠。重量:4.1kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref184310
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)194
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米