製品の公開
184320 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
184320 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
    DELABIE

    184320 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

    Google翻訳”,
    電子制御式壁掛け式手洗いボウル。抗菌性304ステンレス鋼製。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。水はね防止機能付き。電池式電動ミキサー(電池と電磁弁を内蔵)、クロムメッキ真鍮製ソープディスペンサーまたはアルコールジェルディスペンサーが付属。1¼インチの排水口付き。オーバーフローなし。節水:流量は3 lpmにプリセット。最高の衛生性:蛇口に触れることなく、よどみを抑える電磁弁、バクテリアの繁殖を防ぐデューティフラッシュ。固定具付き。CEマーク付き。欧州規格EN 14688準拠。重量:4.1kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref184320
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)195
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)391
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米