製品の公開
187200 Surgical scrub-up trough with high upstand
187200 Surgical scrub-up trough with high upstand
    DELABIE

    187200 Surgical scrub-up trough with high upstand

    Google翻訳”,
    高さ450mmの壁掛け式手術用洗浄槽。病院や医療施設に最適です。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。長さ2,100mm、3つのサービス。直径22mmの2つの水栓穴(各サービスごとに150mm間隔)を備えています。滑らかな表面と丸みを帯びた内縁により、清掃が容易です。「Hygiene+」設計:細菌が繁殖しやすい隙間を減らします。排水口は右側。オーバーフローなし。固定部品と1インチ1/4インチの排水口が付属。CEマーク取得済み。EN 14296規格に適合。重量:48.5kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref187200
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1020
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)475
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-25 59 11 13 11
    • OmniClassタイトルSurgeon Scrub Sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米