製品の公開
188300 Hygiene washbasin with high upstand
188300 Hygiene washbasin with high upstand
    DELABIE

    188300 Hygiene washbasin with high upstand

    Google翻訳”,
    高さ450mmの壁掛け式ヘルスケア洗面器。病院、医療機関、診療所などに最適です。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。電子ユニット用の水栓穴は、上下に2つ(直径22mmと直径30mm)あります。滑らかな表面と丸みを帯びた内縁で、お手入れが簡単です。深めのボウルが水はねを防ぎ、快適な手洗いを実現します。排水口は1¼インチ(約3.7cm)付き。オーバーフローなし。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:10.2kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref188300
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)665
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)10.325
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米