製品の公開
2445L Mechanical basin mixer
2445L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2445L Mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式機械式洗面器用混合栓。平らで回転する下吐水口 L. 200mm を備えた機械式混合栓で、衛​​生的な整流器が付いています。吐水口は BIOFIL 使用場所フィルターの取り付けに適しています。Securitouch 断熱材付きの混合栓は火傷を防止します。直径 40mm の標準セラミックカートリッジは、最高温度リミッターを事前に設定できます。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない設計です。流量は 5 lpm に調整されます。クロムメッキの真鍮製本体。衛生的な制御レバー L. 150mm は手動操作を必要としません。150mm 間隔の混合栓には、病院に最適なオフセット STOP/CHECK コネクタ M1/2" M3/4" が付属しています。推奨設置高さ: 洗面器表面から 110 - 200mm。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適な機械式混合栓。
    技術仕様
    • Unique ref2445L
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)196
    • 幅(mm)215
    • 奥行き(mm)278
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1557
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText