製品の公開
2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式機械式洗面混合水栓、圧力バランス機能付き。吐水口高さ 85mm、長さ 135mm、BIOSAFE 衛生吐水口を備えたシングルホール機械式混合水栓。圧力バランス機能とプリセット最高温度リミッターを備えた Ø 40mm セラミックカートリッジ。やけど防止機能: 冷水供給が停止すると HW 流量が低下します (逆も同様)。システム内の圧力と流量に関わらず、温度は一定。流量は 3 bar で 5 lpm に制限されます。彫刻的なコントロール レバー。ポップアップ排水なし。フィルターと逆止弁を備えた PEX フレキシブル管 F3/8 インチ。2 本のステンレス鋼ロッドで固定が補強されています。SECURITHERM 圧力バランス機能付き機械式混合水栓は、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。
技術仕様
  • Unique ref2521EP
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)176
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1275
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米