製品の公開
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
    DELABIE

    254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers

    Google翻訳”,
    メカニカルシャワーミキサー用防水埋め込みハウジング、キット1/2。 - 防水シール付きカラー。 - 外側から油圧接続、前面からメンテナンス。 - 上部給水口。 - あらゆる設置タイプ(レール、壁、パネル)に対応。 - 壁仕上げ10~120mmに対応(最小埋め込み深さ83mmを維持)。 - 標準またはパイプインパイプ給水に対応。 - ストップコック、流量調整、フィルター、カートリッジはすべて一体型で、前面からアクセスできます。 - メカニカルシャワーミキサー。 - 2つのキットで提供:敏感な部品を使わずにシステムをフラッシュできます。30年保証。コントロールプレート参照番号2541または2541EPと一緒にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref254BOX
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)252
    • 幅(mm)224
    • 奥行き(mm)211
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1548
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米