製品の公開
2621 BIOSAFE mechanical basin mixer
2621 BIOSAFE mechanical basin mixer
2621 BIOSAFE mechanical basin mixer
    DELABIE

    2621 BIOSAFE mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式機械式洗面台用混合水栓。シングルホール混合水栓、高さ95mm、幅110mm。吐水口なし。衛生的な整流器が本体に内蔵されています。Securitouch断熱材が火傷を防止。直径35mmのセラミックカートリッジには、最高温度リミッターがプリセットされています。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を止めたりすることなく、熱衝撃に耐えることができます。滑らかな内部と非常に少ない水量(細菌の増殖を抑制)を備えた混合水栓本体。流量は4 lpmに調整されています。頑丈なコントロールレバー。飛び出しによる排水はありません。PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)、回転ユニオン。2本のステンレス鋼ロッドで補強された固定具。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適な機械式混合水栓。シングルホール混合水栓は、身体の不自由な方にも適しています。30年保証の混合水栓。銅製テール付きもご用意しています。
    技術仕様
    • Unique ref2621
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)51
    • 奥行き(mm)255
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)832
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 39
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米