製品の公開
2664T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
2664T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2664T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    背の高いデッキマウント式機械式洗面器用混合栓。シーケンシャル機械式混合栓:冷水で開閉し、レバー回転範囲は 70° です。回転式吐水口 H. 200mm L. 200mm のシングルホール混合栓。背の高い吐水口 L. 120mm には、BIOFIL 使用場所フィルターの取り付けに適した衛生的な BIOSAFE 吐水口が付いています。直径 35mm のシーケンシャル セラミック カートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。内部が滑らかなチューブ付きの吐水口と非常に少ない水量で、バクテリアの繁殖を抑えます。チューブ内の水流速度により、バイオフィルムの繁殖が大幅に抑えられます。コントロール レバーを取り外したり、冷水の供給を止めたりしなくても、熱衝撃に耐えることができます。本体の水量が非常に少ない (バクテリアが繁殖しやすい隙間が少ない)。流量は 5 lpm に調整されています。回転式PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。温水と冷水の逆流リスクがありません。入口に逆止弁はありません。固定部は2本のステンレス鋼棒で補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適な機械式ミキサーです。運動能力に障害のある方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref2664T5
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)331
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)254
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1987
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical mixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米