製品の公開
2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Google翻訳”,
壁掛け式シングルホールシャワーミキサー。Securitouch断熱材を備えた壁掛け式シングルホールミキサー。設定最高温度リミッター付き、直径40mmの圧力バランス型セラミックカートリッジ。やけど防止機能:CW供給が停止するとHW流量が減少(逆も同様)。システム内の圧力と流量の変動に関わらず、一定の温度を維持。滑らかな内部と低水量のボディ。流量は9 lpmに調整。クロームメッキ真鍮ボディと彫刻的なコントロールレバー。逆止弁内蔵のM1/2インチシャワー出口。オフセットSTOP/CHECK壁コネクタ、M1/2インチ/M3/4インチを備えたミキサー。フィルターと逆止弁付き。SECURITHERM圧力バランスを備えた機械式ミキサーは、医療施設、介護施設、病院、診療所に最適です。
技術仕様
  • Unique ref2739EP
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)142
  • 幅(mm)215
  • 奥行き(mm)184
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1358
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 43 39
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
  • OmniClassNumber23-31 11 19 15
  • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米