製品の公開
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
    DELABIE

    2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

    Google翻訳”,
    壁掛け式トイレットペーパーディスペンサー。200mロール対応の大型モデル。ホワイトラッカー仕上げのスチール製トイレットペーパーディスペンサー。一体型のヒンジカバーでメンテナンスが簡単で衛生的です。バックピース付きで、壁の傷、湿気、ホコリからペーパーを守ります。ロックと標準のDELABIEキー付き。レベル調整機能付き。寸法:直径225mm、奥行き125mm。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref2900
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)225
    • 奥行き(mm)124
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)972
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-21 43 15 29
    • OmniClassタイトルToilet Accessories Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米