製品の公開
4042S Satin stainless steel double coat hook
DELABIE

4042S Satin stainless steel double coat hook

Google翻訳”,
ダブルコートフック。壁掛け式。抗菌加工を施したサテン仕上げの304ステンレス鋼製。隠し固定具。パイプ径:20mm、厚さ:1mm。寸法:Ø 62 x 55 x 95mm。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref4042S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)62
  • 幅(mm)95
  • 奥行き(mm)55
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)126
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-21 15 19 13
  • OmniClassタイトルCoat Hooks

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米