製品の公開
388035 BLACK BINOPTIC electronic tap
388035 BLACK BINOPTIC electronic tap
388035 BLACK BINOPTIC electronic tap
388035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    388035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面用水栓:独立したIP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V主電源。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整できます。スケール耐性フローストレーナ。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線存在検知機能、吐水口の端にあるセンサーが検知を最適化します。クロームメッキ真鍮製ボディ。マットブラッククローム仕上げ。フィルターとM3/8インチのソレノイドバルブを備えたPEXフレキシブル。2本のステンレス鋼ロッドで固定を補強。詰まり防止機能。滑らかな内部と少量の水流(バクテリアの繁殖を軽減)。ドロップ高さ:170mm(半埋め込み式洗面台用)。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref388035
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)212
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米