製品の公開
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model

    Google翻訳”,
    デザイナーコートフック、ショートモデル。壁掛け式コートフック。マットブラックの粉体塗装仕上げの304ステンレススチール製。パイプ径20mm、厚さ1mm。隠し固定具付き。寸法:Ø62 x 65 x 73mm。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref4043BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)73
    • 幅(mm)61.98
    • 奥行き(mm)65.82
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)96
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010552
    • ETIM 名Towel hook
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-21 15 19 13
    • OmniClassタイトルCoat Hooks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米