製品の公開
4051P Wall-mounted toilet brush set with lid
DELABIE

4051P Wall-mounted toilet brush set with lid

Google翻訳”,
壁掛け式の蓋付きトイレブラシセット。壁掛け式の頑丈なモデルで、トイレブラシは盗難防止ロックで固定できます。抗菌性のある光沢のある304ステンレス鋼製。お手入れ簡単:プラスチックボウルは上部から取り外し可能。プラスチックボウルには水受けが付いているので、トイレブラシが水に浸かるのを防ぎ、次回使用時に水が飛び散るリスクを軽減します。トイレブラシはホルダーの中央に自動的に収まります。本体は厚さ1mmのステンレススチール製。サイズ:Ø 90 x 410mm。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref4051P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)93
  • 幅(mm)93
  • 奥行き(mm)229
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2848
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米