製品の公開
430010 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430010 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430010 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430010 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430010 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
    DELABIE

    430010 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals

    Google翻訳”,
    TEMPOMATIC 電子バルブ 4 F½", キット 2/2。電源 230/6V (ケーブルと変圧器が付属)。ソレノイドバルブで水の開閉が可能。クロームメッキ仕上げのステンレス製壁プレート 145 x 145mm、電子機器が内蔵。耐衝撃性赤外線存在検出センサー。検出遅延は 10 秒。3 つのプログラム (小便器のタイプに応じてすすぎ量を調整できます)。高頻度モード (DELABIE 専用): - 各ユーザーごとに短時間すすぎます。 - 使用頻度が上がった期間後に追加ですすぎます。最後の使用後 24 時間ごとに衛生デューティ フラッシュを実行します (12 時間または OFF に調整可能): 真空を防止します。流量は 3 bar で 0.15 L/秒に事前設定30年間の保証。Ø35mmの小便器の場合はフレームシステム参照番号543000、フレキシブル½インチ小便器または埋め込み型ハウジング430SBOXの場合はフレームシステム参照番号543000Dをご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref430010
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)144
    • 幅(mm)143
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)405
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
    • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 13
    • OmniClassタイトルWater Flush Urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米