製品の公開
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Google翻訳”,
    電子式小便器バルブ用防水埋め込みハウジング、キット1/2:230/6V電源に対応(ケーブルと変圧器付属)。防水シール付きカラー。外部への油圧接続と前面からのメンテナンスが可能。あらゆる設置タイプ(レール、壁、パネル)に対応。壁面仕上げ10~120mmに対応(最小埋め込み深さ83mmを維持)。標準供給または「パイプインパイプ」供給に対応。バルブは、敏感な要素を介さずに安全なシステムフラッシュを実現し、接続アクセサリも備えています。接続には、Ø35mm接続ワッシャー(標準小便器用)または1/2インチ真鍮接続(フレキシブル小便器用)を使用します。ネックチューブ752430または757430と併用してください。30年保証。コントロールプレート参照番号430000、430010、または430030を一緒にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref430SBOX
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)267
    • 幅(mm)171
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)521
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 21 13
    • OmniClassタイトルWater Flush Urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米