製品の公開
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面水栓:123 6Vリチウム電池を内蔵し、電池駆動です。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットは水栓本体に一体化されています。流量は3 barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。吐水口先端の検知センサーが検知を最適化します。クロームメッキのステンレススチール製ボディ。キャップは2本の隠しネジで固定されています。PEXフレキシブルØ15mmは、止水栓、フィルター、逆止弁付きの圧縮継手に対応しています。固定部は2本のステンレススチール製ロッドで補強されています。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref44000615
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)147
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)181
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1367
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米