製品の公開
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
    DELABIE

    452569 TEMPOMATIC electronic shower kit

    Google翻訳”,
    埋め込み式電子シャワーキット:混合給水用 TEMPOMATIC 電子シャワーバルブ。埋め込み設置。電源は 1/2 インチの電磁弁付き電子ユニットから供給。230/12 V トランス。2 つの操作モード: - 存在検知による自動起動。 - センサーの前約 10 cm に手をかざすことによる自主的なオン/オフ起動。デューティ フラッシュ (最後の使用から 24 時間ごとに約 60 秒間)。時間流量は 30~60 秒で調整可能。流量は 3 bar で 6 lpm に設定。自動流量調整機能付き、不正開封防止、スケール防止のクロムメッキ ROUND シャワーヘッド。クロムメッキの真鍮製。身体の不自由な方にも適した電子シャワーキット。30 年保証。このモデルには防水埋め込みボックスがありません。設置者は、埋め込み部分が防水であり、水漏れや結露が排出されることを確認する必要があります (設置ガイドを参照)。
    技術仕様
    • Unique ref452569
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)35
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1055
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米