製品の公開
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Google翻訳”,
壁掛け式の長方形ステンレス製ゴミ箱。ペーパータオルや古紙を分別できます。蓋付きの頑丈なモデルです。光沢のあるステンレススチール製。容量13リットル。厚さ1mmのステンレススチール製。サイズ:150 x 280 x 320mm。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref462
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)457
  • 幅(mm)283
  • 奥行き(mm)151
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3191
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード12 46 33
  • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
  • OmniClassNumber23-21 43 23
  • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米