製品の公開
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
    DELABIE

    464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs

    Google翻訳”,
    TEMPOMATIC 埋込式、デュアルコントロール、ダイレクトフラッシュ用電子バルブ、キット2/2:水洗タンクなしのフラッシュシステム:配管に直接接続。電源電圧:230/6V。サテン仕上げのステンレス製ウォールプレート(186 x 186mm)とクロームメッキのメタルボタン(電子部品内蔵)。コントロールプレートは手動で取り付け可能です。 TEMPOMATIC F¾"フラッシュバルブは、海水、雨水、雑排水に対応しています。耐衝撃性赤外線存在検知センサーを搭載。検知遅延は10秒です。2つの作動モード:- 非接触:使用者が退出するたびに自動的にフラッシュが作動し、使用者間の便器のすすぎを確実に行います。- 詰まり防止プッシュボタンを押すことで作動します。電源が切れてもフラッシュは作動します。「インテリジェント」自動すすぎ:使用状況に応じて洗浄量を調整します。「短時間」使用時は3L、「長時間」使用時は6L(2L/4Lまたは5L/9Lに調整可能)。3つのプログラム(すすぎ量は便器の種類に合わせて設定可能)。最後に使用してから24時間ごとに衛生的にフラッシュを行います(12時間またはOFFに調整可能)。上流給水管:すべての箇所(コネクタを含む)で最小Ø20mmが必要です。基本流量:1barの動圧で1L/秒。縁なし便器に適しています。流量調整機能を備え、移動が困難な方にも適しています。30年保証。フレームシステム564000または564005、あるいは埋め込み型ハウジング464SBOXと組み合わせてご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref464000
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)186
    • 幅(mm)186
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米