製品の公開
464306 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system
464306 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system
464306 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system
    DELABIE

    464306 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system

    Google翻訳”,
    タンクレスフラッシュシステム:配管に直接接続。6Vリチウム電池123個で駆動。サテン仕上げのステンレス製電子制御プレート(186 x 186mm)。サテン仕上げのステンレス製制御プレート(クロームメッキプッシュボタン付き)(90 x 90mm)。制御プレートは手動で取り付け可能です。埋め込み式防水ハウジング:- 防水シール付きカラー。- 外側から油圧接続、前面からメンテナンス。- 10~120mmの壁仕上げに対応(最小埋め込み深さ93mmを維持)。- 標準または「パイプインパイプ」供給に対応。- ストップコックと流量調整機能が一体化されており、前面からアクセスできます。- 電子モジュールが一体化されており、前面からアクセスできます。 - 海水、雨水、雑排水に対応したTEMPOMATIC F¾"バルブ。 - ハウジング内に逆流防止装置を内蔵。耐衝撃性赤外線存在検知センサー。検知遅延時間は10秒。ユーザーが離れると自動的に作動、または側面の操作プレートを押すことで作動。ABアンチブロッキングシステム:プッシュボタンを離すと水が流れます。独立プッシュボタン:電源が切れても洗浄が作動します。「インテリジェント」自動洗浄:使用状況に応じて洗浄水量を調整 - 短時間使用時3L、長時間使用時6L(2L/4Lまたは5L/9Lに調整可能)。3つのプログラム(洗浄水量は便器の種類に合わせて設定可能)。最終使用後24時間ごとに衛生洗浄を実施(12時間またはOFFに設定可能)。PVCチューブØ26/32mm用出口接続。上流給水管:すべての箇所(コネクタを含む)で最小Ø20mm。ベース流量:1barの動圧で1L/秒。流量調整機能のない縁なし便器に適しています。運動機能が低下している方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref464306
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1647
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米