製品の公開
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
    DELABIE

    464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs

    Google翻訳”,
    埋め込み式防水ハウジング、キット1/2:タンクレス式フラッシュシステム:配管に直接接続。電子式トイレバルブに対応。CR123 6Vリチウム電池駆動。防水シール付きカラー。外部への油圧接続と前面からのメンテナンスが可能。あらゆる設置タイプ(レール、壁、パネル)に対応。10~120mmの壁仕上げに対応(最小埋め込み深さ93mmを維持)。標準給水またはパイプインパイプ給水に対応。止水栓、流量調整、起動、電子ユニットはすべて一体化されており、前面からアクセスできます。ハウジング内に逆流防止装置を内蔵。敏感な部品を介さずにシステムを確実にフラッシュできます。PVCチューブØ26/32mm用出口接続。30年保証。コントロールプレート参照番号464006、464056、465006、または465056と共にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref464PBOX
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)276
    • 幅(mm)225
    • 奥行き(mm)211
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)763
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米