製品の公開
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Google翻訳”,
使用済みのペーパータオルや古紙を分別するための、スリムな壁掛け式長方形ゴミ箱。蓋付きの頑丈なモデルです。光沢仕上げのサテン仕上げステンレススチール製の女性用衛生ゴミ箱です。容量:4.5リットル。ステンレススチールの厚さ:1mm。寸法:70 x 210 x 310mm。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref465S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)310
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-21 43 23
  • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米