製品の公開
488MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
488MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
488MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
488MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    488MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式マットブラック電子洗面台用混合水栓:独立したIP65電子制御ユニット。6Vリチウム電池123個。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整できます。スケール耐性フローストレートナー。調整可能なデューティフラッシュ(最後の使用から24時間ごとに60秒間のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線存在検出、吐水口の端にあるセンサーが検出を最適化します。クロームメッキ真鍮製ボディ。マットブラッククローム仕上げ。フィルターとソレノイドバルブ付きPEXフレキシブルパイプM⅜インチ。2本のステンレス鋼ロッドで固定を補強。詰まり防止セキュリティ。滑らかな内部と低水量(バクテリアの繁殖を軽減)。
    技術仕様
    • Unique ref488MCHB
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)222
    • 幅(mm)67
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米