製品の公開
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面台用混合水栓:230/6V 埋込式主電源。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットが本体に一体化。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整可能。スケール耐性フローストレーナ。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。吐水口の先端にセンサーを搭載し、水の存在を検知します。クロームメッキのステンレススチール製ボディ。キャップは2本の隠しネジで固定。フィルターと逆止弁付きPEXフレキシブルチューブ F3/8インチ。2本のステンレススチール製ロッドで固定を強化。詰まり防止機能付き。標準レバーと調整可能な最高温度リミッターを備えた側面温度調節機能。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref490100AS
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米