製品の公開
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
    DELABIE

    5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm

    Google翻訳”,
    PRM用L字型グラブバー(直径32mm)、右モデル。浴槽やシャワーでの立ち上がりをサポートし、動きを安定させます。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを追加すれば、シャワーレールとしても使用できます。寸法:750 x 450mm。チューブ厚:1.5mm。抗菌仕様の304ステンレス鋼製チューブ。UltraSatinポリッシュ仕上げのサテン仕上げを施したステンレス鋼製で、均一な無孔表面により、メンテナンスが容易で衛生的です。プレートは、見えない安全ビード溶接(ArN-Securit独自の技術)でチューブに溶接されています。バーと壁の間の隙間は40mm:最小限の隙間で、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。固定具は、直径72mmの3穴カバープレート(304ステンレス鋼製)で隠されています。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属しています。200kg以上で試験済み。推奨最大使用者体重135kg。バーには 30 年間の保証が付いています。CE マーク付き。
    技術仕様
    • Unique ref5070DS
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)92
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米