製品の公開
510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm
DELABIE

510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm

Google翻訳”,
脚付き直径32mmのドロップダウン式グラブバー。移動が困難な方に最適です。トイレやシャワー用のドロップダウン式グラブバーです。上げた状態では側面からのアクセスが可能。下げた状態では、立ち上がりや移動の補助にグラブバーとして使用できます。自動折りたたみ脚付き:壁固定だけでは不十分な場合の補強材として使用できます。脚の高さは760~780mmに調節可能。直立位置で保持されます。下降速度が遅くなります。このドロップダウン式グラブバーは、抗菌性の304ステンレス鋼管で作られています。UltraPolish光沢仕上げのステンレス鋼は、均一で多孔性のない表面で、メンテナンスが簡単で衛生的です。固定具は4mm厚の304ステンレス鋼カバープレートで隠されています。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属しています。寸法:650 x 800 x 105mm。250kg以上でテスト済み。推奨最大使用者体重170kg。30年保証。CEマーク
技術仕様
  • Unique ref510162P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)798
  • 幅(mm)105
  • 奥行き(mm)650
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3595
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米