製品の公開
510430 Lift-up Comfort shower seat with leg
DELABIE

510430 Lift-up Comfort shower seat with leg

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
HR Comfort リフトアップシャワーシート(脚付き)。壁付け固定式リフトアップ。身体の不自由な方や移動に制限のある方のためのシャワーシート。ワイドモデル。シートに抗菌加工:バクテリアの繁殖やカビの発生を最適に防ぎます。直立位置で保持。下降速度が遅くなります。公共の場や医療現場での頻繁な使用に適しています。高強度ポリマー製の取り外し可能なソリッドシート。均一で無孔の表面でお手入れと衛生管理が簡単。化学製品(ベタジン®)や洗浄剤に対する優れた耐性。紫外線防止加工。温かみのある手触り。抗菌性 304 ステンレス鋼構造(直径 32 mm)。UltraPolish 光沢ポリッシュ仕上げ。304 ステンレス鋼製パイプ(直径 25 mm)製の折りたたみ式関節脚で補強。厚さ 4 mm の 304 ステンレス鋼プレートで壁に固定する隠し固定具。コンクリート壁用ステンレスネジが付属。寸法:506 x 420 x 480mm。折りたたみ時寸法:130 x 540mm。250kg以上の耐荷重試験済み。推奨最大使用者体重:170kg。壁掛け式リフトアップシャワーシート。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref510430
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower seat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary seats
  • OmniClassNumber23-31 17 23
  • OmniClassタイトルShower Seats

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米