製品の公開
510586 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
510586 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
510586 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
    DELABIE

    510586 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres

    Google翻訳”,
    ソフトタッチ操作の壁掛け式ソープディスペンサー。液体ソープまたはハイドロアルコールジェルディスペンサー。ロックと標準のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。抗菌性304ステンレス鋼カバー。一体型ヒンジカバーでメンテナンスが簡単で衛生状態が向上。ソフトタッチの押しボタン:あらゆるユーザー、運動障害のある方、子供に適しています。アンチブロッキング:ボタンを長時間押しても1回の押下で1回分しか出ません。無駄がなく、液だれしない(防水)ポンプディスペンサー。大きな開口部のタンク:大きな容器からソープを簡単に移し替えられます。タンクはソープの長時間の停滞を防ぎます。ソープレベルを監視するための窓。ポリッシュ仕上げのサテン304ステンレス鋼。ステンレス鋼の厚さ:1mm。容量:0.5リットル。 30 年保証付きの壁掛け式ソープディスペンサー。
    技術仕様
    • Unique ref510586
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)188
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)91
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)658
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米