製品の公開
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
    DELABIE

    510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

    Google翻訳”,
    壁掛け式ペーパータオルディスペンサー。抗菌加工を施した光沢仕上げのサテン304ステンレス鋼製。1枚ずつ取り出すので、ほとんどのペーパータオルに対応します。ロックと標準のDELABIEキー付き。レベル調整機能付き。容量:500枚。寸法:120 x 275 x 360mm。インターリーブペーパータオルパックは別売りです(品番:6606)。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref510601S
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)275
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010593
    • ETIM 名Paper dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 19 11
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米