製品の公開
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
    DELABIE

    510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black

    Google翻訳”,
    HIGHFLOW エアパルス ハンドドライヤー。堅牢なモデル。点灯する中央ノズルが、時速 230 km を超える速度でパルス空気を手に集中させます。高速: 10 - 12 秒で乾燥します。隠しスイッチで温風または冷風を選択できます。赤外線自動起動。インテリジェント技術: 手を離すと自動的に停止します。アンチブロッキング: 60 秒以上連続して使用すると自動的に停止します。電気ハンドドライヤーは、マットブラックの抗菌性 304 ステンレス鋼で作られています。お手入れが簡単: 一体型カバー。ステンレス鋼の厚さ: 1 mm。寸法: 175 x 238 x 267 mm。重量: 4 kg。風量: 39 l/秒。風速: 230 km/h。低消費電力: 1,350 W。 3年間の保証が付いた自動ハンドドライヤー。
    技術仕様
    • Unique ref510622BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)267
    • 幅(mm)238
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC001212
    • ETIM 名Hand dryer
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米