製品の公開
511960C Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, anthracite
511960C Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, anthracite
511960C Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, anthracite
    DELABIE

    511960C Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, anthracite

    Google翻訳”,
    Be-Line ドロップダウン サポート レールは、移動に制限のある方のためのものです。下げた状態では、トイレやシャワーなどでのグラブ バーとして、立ち上がりや移動の補助に使用できます。上げた状態では横からのアクセスが可能です。取り外し可能: 盗難防止ロック システムにより簡単に取り外すことができます。施設内のグラブ バーの数を減らし、必要な場合にのみ設置できます。例: 身体障碍者に短期宿泊施設を提供するホテルや病院。下降速度が遅いドロップダウン レール。直立位置で保持されます。アルミ チューブ。丸みを帯びたプロファイル Ø 42 mm で、人間工学に基づいてフラットな前面が回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。メタライズド アンスラサイト パウダー塗装アルミ仕上げは、明るい色の壁との視覚的なコントラストを生み出します。表面が均一なので、メンテナンスと衛生が簡単です。隠し固定具は、厚さ 5 mm の 304 ステンレス鋼プレートで壁に固定します。コンクリート壁用の Ø 8 x 70 mm のステンレス鋼ネジが付属しています。寸法:650 x 210 x 120mm。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。ドロップダウンレールは30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511960C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)202
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)651
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4591
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米