製品の公開
512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Google翻訳”,
    デッキ設置型電子ソープディスペンサー。液体または泡状のソープディスペンサー。手動操作不要。赤外線センサーが手を自動検知。マットブラックの304ステンレス鋼製吐水口。排水ポンプディスペンサーなし。洗面台の下に設置するための別置き電子ユニット。自動ソープディスペンサー:230/6V変圧器付き主電源。最大粘度3,000 mPa.sの植物性液体ソープまたは専用泡ソープ用。吐水口長さ:105mm。リモートタンク用1.20mフレキシブルチューブ付属(タンクは付属しません)。デッキ設置型電子ソープディスペンサー。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref512121BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)99
    • 幅(mm)37.3
    • 奥行き(mm)121
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米