製品の公開
512566P Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre
512566P Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre
    DELABIE

    512566P Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre

    Google翻訳”,
    壁掛け式電子ソープディスペンサー。液体ソープまたはアルコールジェルディスペンサー。ロックと標準のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。手動接触なし:手は赤外線セルにより自動的に検出されます(検出距離は調整可能)。抗菌性304ステンレス鋼カバー。一体型ヒンジカバーでメンテナンスが簡単で衛生状態が向上。無駄のないポンプディスペンサー:0.8mlをディスペンスします(1回の作動で最大7回分まで調整できます)。目詰まり防止モードでの操作オプション。自動ソープディスペンサー:ソープディスペンサー本体に内蔵された6本のAA -1.5V(DC9V)バッテリーが付属。低バッテリーインジケーターライト。大きな開口部のタンク:大きな容器から簡単に充填できます。窓からソープのレベルを確認できます。光沢のある304ステンレス鋼。ステンレス鋼の厚さ:1mm。容量:0.5リットル。最大粘度3,000mPa.sの植物性液体石鹸用。アルコールジェルにも対応。CEマーク取得済み。壁掛け式電子ソープディスペンサー。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref512566P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)195.7
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.695
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米