製品の公開
564000 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
    DELABIE

    564000 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs

    Google翻訳”,
    壁掛け式トイレ用壁掛けフレームシステム、キット1/2:黒色粉体塗装スチールフレーム:- 耐力壁への固定用。- フレームの高さは0~200mm(1m目盛り付き)で調節可能。- 10~120mmの厚みのある壁に対応。- Ø32mmのフラッシュチューブ、Ø55mmの接続ワッシャー付き。- PVC排水管、Ø100mmの排水口を防水シールに接着、2段階の設定が可能。- 埋め込み式防水ハウジング:タンクレスのフラッシュシステム、配管に直接接続。- TEMPOMATICデュアルコントロールまたはTEMPOMATIC Connect電子式トイレバルブに対応。- 230/6V電源に対応。- ハウジング内に逆流防止装置を内蔵。- 一体型ストップコックと流量調整機能。取り付け済みでお届けします。30年保証。コントロール プレート参照 464000、464050、465000、または 465050 で注文してください。
    技術仕様
    • Unique ref564000
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFrame system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1003
    • 幅(mm)446
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)10652
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米