製品の公開
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Google翻訳”,
    壁掛け式トイレ用自立型フレームシステム、キット1/2:黒色粉体塗装スチール製フレーム:- 耐荷重床への固定用大型脚付き。- フレームの高さは0~200mm(1m目盛り付き)で調節可能。- 10~120mmの固体壁に対応。- Ø32mmフラッシュチューブ、Ø55mm接続ワッシャー付き。- ABS排水管、Ø110mm HDPE排水口、防水シール付き、2段階設定。- 埋め込み式防水ハウジング:水洗タンクなし、配管に直接接続可能なフラッシュシステム。- TEMPOMATICデュアルコントロールまたはTEMPOMATIC Connect電子式トイレバルブに対応。- 230/6V電源に対応。- ハウジング内に逆流防止装置を内蔵。- 一体型ストップコックと流量調整機能。取り付け済みで納品。30年保証。コントロール プレート参照 464000、464050、465000、または 465050 で注文してください。
    技術仕様
    • Unique ref564005DE
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFrame system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1139
    • 幅(mm)352
    • 奥行き(mm)509
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)14937
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011336
    • ETIM 名Front wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 15 11
    • OmniClassタイトルFloor Mounted Tankless Toilets

    対応地域

    アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米 ヨーロッパ